Capacidad de carga
Rodamientos Y
Para recomendaciones sobre carga del rodamiento, consulte:
- Cargas y selección del tamaño del rodamiento para rodamientos para aplicaciones a altas temperaturas
- Cargas para todos los demás rodamientos Y
Soportes
Los soportes con pestaña fabricados de fundición, material compuesto y material compuesto para líneas de procesamiento de alimentos de SKF o acero inoxidable pueden soportar, al menos, las mismas cargas estáticas y dinámicas que los rodamientos Y que incorporan. Estas unidades de rodamientos Y también pueden utilizarse en aplicaciones en las que puedan producirse cargas de choque o cargas axiales variables.
Los soportes de acero prensado tienen una capacidad de carga menor que los rodamientos Y que pueden incorporar. Las cargas radiales admisibles de los soportes se enumeran en las tablas de productos correspondientes:
- Soportes con pestaña ovalada para rodamientos Y
- Unidades de rodamientos Y con pestaña ovalada
- Soportes con pestaña redonda y triangular para rodamientos Y
- Unidades de rodamientos Y con pestaña redonda y triangular
La carga axial no debe superar el 20% de la carga radial admisible.
En ausencia de un resalte de centrado para emparejar con el rebaje o el resalte de la parte posterior del soporte (→ Fijación a una superficie de apoyo) y cuando las cargas que actúan sobre el soporte son pesadas, SKF recomienda fijar el soporte a su superficie de apoyo.
La posición y el tamaño de los orificios de los pasadores para los soportes con pestaña de las series FY(J), FYTB y FYTJ se enumeran en las tablas de productos correspondientes:
ADVERTENCIA
Si se van a utilizar unidades de rodamientos Y en aplicaciones donde la salud, la seguridad o el medioambiente están en riesgo, debe ponerse en contacto con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF durante la fase de diseño.