Unidades de rodamientos Y para aplicaciones a altas temperaturas

Las unidades de rodamientos Y de SKF para aplicaciones a altas temperaturas ofrecen soluciones para temperaturas de funcionamiento superiores a 250 °C (480 °F) hasta 350 °C (660 °F). Incorporan soluciones de lubricación a base de grafito y tienen un gran juego interno, que evita el agarrotamiento, incluso cuando se enfrían rápidamente. La tabla 1 ofrece un breve resumen de las versiones para altas temperaturas. Para obtener más información, consulte la sección Rodamientos Y y unidades de rodamientos Y para aplicaciones a altas temperaturas.
Las dimensiones y los datos de rendimiento se indican en las tablas de productos:
- Rodamientos Y, con prisioneros, para aplicaciones a altas temperaturas
- Unidades con soporte de pie de rodamientos Y, para aplicaciones a altas temperaturas
- Unidades con pestaña cuadrada de rodamientos Y, para aplicaciones a altas temperaturas
- Unidades con pestaña ovalada para rodamientos Y, para aplicaciones a altas temperaturas