Rodamientos INSOCOAT

Los motores eléctricos, generadores y equipos asociados corren riesgo cuando una corriente eléctrica pasa a través de sus rodamientos. Esto puede dañar las superficies de contacto de los elementos rodantes y de los caminos de rodadura de los rodamientos (erosión eléctrica), y degradar la grasa rápidamente. En los motores eléctricos y generadores, existe un riesgo adicional por las corrientes de alta frecuencia causadas por las capacitancias parásitas inherentes. El riesgo de daños aumenta en los casos en que la aplicación utiliza un convertidor de frecuencia.
Rodamientos INSOCOAT:
- están diseñados para evitar el paso de corriente eléctrica a través del rodamiento
-
las superficies externas del aro interior o exterior se recubren con una capa aislante de óxido de aluminio, mediante la aplicación de un proceso sofisticado de pulverización de plasma para lograr un acabado de excelente calidad
- son una solución muy rentable en comparación con otros métodos de aislamiento
Características de los rodamientos
-
Protection against electrical erosion
Gracias a las propiedades aislantes integradas, los rodamientos INSOCOAT pueden mejorar la confiabilidad y aumentar el tiempo de actividad de la máquina, y así eliminar prácticamente el problema de la erosión eléctrica. -
High electrical resistance
El recubrimiento de óxido de aluminio proporciona una resistencia eléctrica mínima de 200 MΩ y puede soportar voltajes de hasta 3 000 V CC. -
Consistent electrical performance
Los recubrimientos de pulverización de plasma son, por lo general, higroscópicos, lo que los hace vulnerables a la penetración causada por la condensación. Para protegerlos contra este efecto, los rodamientos INSOCOAT se tratan con un sellador exclusivo.
Gama
La gama estándar de rodamientos INSOCOAT que aquí figura comprende los tamaños y versiones más utilizados de:
- rodamientos rígidos de una hilera de bolas (fig. 1)
- rodamientos de una hilera de rodillos cilíndricos (fig. 2)
Para obtener más información sobre los tipos y tamaños de rodamientos que no figuran en las tablas de productos (→ Rodamientos rígidos de bolas, Rodamientos de rodillos cilíndricos), comuníquese con SKF.
Para aplicaciones que requieran rodamientos de tamaño inferior a los indicados, SKF recomienda el uso de Rodamientos híbridos SKF.
Además de la gama estándar, SKF puede suministrar rodamientos y unidades de rodamientos INSOCOAT especiales con geometrías de aros complejas, por ejemplo:
Para conocer la disponibilidad y obtener más información, comuníquese con SKF.