Sistema de designación
Las designaciones de la mayoría de los rodamientos SKF cumplen con un sistema que puede constar de una designación básica con o sin uno o más prefijos y/o sufijos (→ Sistema de designación básica de rodamientos).
A continuación, se proporcionan un ejemplo y las opciones correspondientes para las unidades de rodamiento con sensor.

Ejemplo
BMO-6204/048S2/UA008A | donde | BMO- = | ![]() |
6204 = | ![]() |
||
/048 = | ![]() |
||
S2 = | ![]() |
||
/U = | ![]() |
||
A = | ![]() |
||
008A | ![]() |
![]() | Prefijos |
BMB-
| Unidad de motores de tracción sensorizada de la serie BMB |
BMD- | Unidad de motores de tracción sensorizada de la serie BMD |
BMO-
| Unidad de motores de tracción sensorizada de la serie BMO |
![]() | Designación básica |
Se indica en la tabla 1
|
![]() | Sufijos
|
/032
| 32 impulsos digitales por revolución |
/048
| 48 impulsos digitales por revolución |
/064 | 64 impulsos digitales por revolución |
/080
| 80 impulsos digitales por revolución |
S2
| Dos señales |
/U
| Área de ventas a nivel mundial |
A
| Rodamiento con una jaula estampada de acero, centrada respecto de las bolas |
B
| Rodamiento con una jaula de poliamida 66 (PA66) reforzada con fibra de vidrio, centrada respecto de las bolas |
008A
| Extremo de cable suelto |
108A
| Conector AMP Superseal™ (n.° de AMP 282106-1 y 282404-1) |