Límites de temperatura

Las unidades de motores de tracción sensorizadas SKF se han sometido a pruebas con una variedad de velocidades y cargas, y los resultados han sido satisfactorios:
  • 500 horas a 125 °C (255 °F) con picos intermitentes de hasta 10 minutos a 150 °C (300 °F)
  • 100 horas a -40 °C (-40 °F)
    .
En los casos en que se prevean otras temperaturas, comuníquese con SKF.
SKF logo