Fricción
La fricción de una rótula esférica o una cabeza de articulación depende principalmente de la combinación de superficies de contacto deslizantes, de la carga y de la velocidad de deslizamiento. Como influyen tantos factores que no son independientes, no es posible citar valores exactos para el coeficiente de fricción. No obstante, en condiciones de laboratorio, es posible registrar el coeficiente de fricción para diferentes combinaciones de superficies de contacto deslizantes. La fricción durante la fase de rodaje es mayor que el valor registrado durante el período de prueba posterior. Encontrará los valores orientativos para el coeficiente de fricción µ en la tabla 1. Estos valores se han determinado basándose en pruebas de laboratorio.
El coeficiente de fricción para las combinaciones de superficies de contacto deslizantes de acero/tejido de PTFE y acero/bronce sinterizado de PTFE libres de mantenimiento disminuye al incrementarse la carga específica. Con una carga específica constante, se obtiene un valor mínimo de coeficiente de fricción cuando se completa la transferencia de PTFE desde la capa deslizante hasta la superficie opuesta de acero. El momento de fricción para una rótula esférica o una cabeza de articulación puede calcularse usando la fórmula
M = 0,5 μ P dm
donde
M = 0,5 μ P dm
donde
M | = | momento de fricción [Nm] |
μ | = | coeficiente de fricción (table 1) |
P | = | carga dinámica equivalente de la rótula [kN] |
dm | = | diámetro medio de la rótula [mm]
|
dk | = | diámetro esférico del aro interior [mm] |
Después de que la rótula haya estado en funcionamiento durante un período extendido, las influencias negativas (contaminación, lubricación inadecuada) pueden provocar que la rótula alcance o supere los valores máximos para el coeficiente de fricción que se detalla en la tabla. Las rótulas son susceptibles a este fenómeno, incluso con cargas livianas y, especialmente, con condiciones de funcionamiento exigentes. En aplicaciones donde la fricción es particularmente importante, SKF recomienda determinar la potencia nominal usando los valores máximos para el coeficiente de fricción, tal como se detalla en la tabla 1. Para las rótulas que funcionan en condiciones de fricción en seco o mixta, puede haber pequeñas diferencias entre la fricción por adherencia y la fricción por deslizamiento. La experiencia ha demostrado que no es posible eliminar la adherencia-deslizamiento por completo y que esto sucede, con más frecuencia, cuando los elementos de soporte carecen de la rigidez adecuada. Sin embargo, en la mayoría de las aplicaciones, estos efectos son insignificantes.