Carga variable y velocidad de deslizamiento
Si la carga y/o la velocidad de deslizamiento cambian durante el funcionamiento, calcule las vidas nominales individuales para los períodos de la carga constante y la velocidad de deslizamiento. Si la carga y la velocidad de deslizamiento ocurren tal como se muestra en el diagrama 1 (gráfico a), la vida nominal básica individual se puede calcular usando los valores constantes de p y v. Si la carga y la velocidad de deslizamiento no son constantes, tal como se muestra en el diagrama 1 (gráfico b), primero calcule la vida nominal básica de los períodos individuales, usando valores medios para la carga y la velocidad de deslizamiento para los períodos individuales. Luego calcule la vida nominal básica total usando

donde

donde
Gh | = | vida nominal básica total, en horas de funcionamiento [h] |
tI, tII ... | = | tiempo de duración de pI y vI, pII y vII etc., en horas |
T | = | duración total de un ciclo [h] (= tI + tII + tIII +... ) |
GhI, GhII ... | = | valores individuales de la vida nominal para las condiciones pI y vI, pII y vII etc., en horas de funcionamiento [h] |