Diseños especiales
Es posible que condiciones de funcionamiento especiales requieran rótulas esféricas axiales con una combinación de contacto deslizante de acero/acero o acero/tejido de PTFE, que están disponibles a pedido.
Los rodamientos de acero/acero (fig. 1) generalmente se usan en aplicaciones donde las temperaturas de funcionamiento o las frecuencias de carga son altas, o cuando existen cargas pesadas o de choque. Los rodamientos de acero/acero deben proporcionarse con un suministro adecuado de lubricante. Según las condiciones de funcionamiento, la superficie deslizante del aro exterior puede estar equipada con diversos patrones de múltiples ranuras.