Prueba de vida útil de SKF
El propósito de estas pruebas de vida útil es mejorar el diseño, los materiales y los procesos de fabricación de los rodamientos, además de las herramientas de análisis de ingeniería necesarias para el diseño de las aplicaciones de los rodamientos.
Las actividades habituales de las pruebas de vida útil incluyen pruebas realizadas en grupos de rodamientos de muestra en diferentes condiciones, tales como:
- condiciones de lubricación de película completa
- condiciones de lubricación extremas y mixtas
- condiciones predefinidas de contaminación del lubricante
Además de realizar pruebas en diferentes condiciones, las pruebas de vida útil de SKF se realizan para:
- verificar los datos publicados en los catálogos de productos
- auditar la calidad de la fabricación de los rodamientos SKF
- investigar la influencia de los lubricantes y de las condiciones de lubricación sobre la vida útil del rodamiento
- respaldar el desarrollo de modelos de fricción y de fatiga por contacto de rodadura
- realizar comparaciones de los productos SKF con los de la competencia
Las pruebas de vida útil son sofisticadas y de gran alcance, y se ejecutan en condiciones estrictamente controladas. Las investigaciones posteriores a las pruebas, realizadas con equipos de avanzada, permiten investigar los factores que afectan la vida útil de los rodamientos de un modo sistemático.
A modo de ejemplo, el diseño de los rodamientos SKF Explorer es el resultado de optimizar los factores de influencia determinados mediante simulaciones analíticas y verificación experimental.