Consideraciones de diseño
Espacio libre en ambos lados del rodamiento
Cuando se utilizan rodamientos de diseño NN con jaulas de tipo ventana o con pasadores, debe haber espacio libre a ambos lados del rodamiento (fig. 1) para permitir el desplazamiento axial del eje con respecto al soporte. El ancho necesario del espacio libre se puede calcular con
Ca = 1,3 smáx.
donde
Ca | ancho mínimo del espacio necesario en ambos lados del rodamiento [mm] |
smáx. | desplazamiento axial admisible desde la posición normal de un aro del rodamiento con respecto al otro [mm] (→ tabla de productos) |
Apoyo de la pestaña
En los casos en que se someten los rodamientos de rodillos cilíndricos a cargas axiales, la variación axial total (→ Tolerancias para la variación axial total) y el tamaño de las superficies de resalte de los componentes adyacentes son especialmente importantes para asegurar una distribución uniforme de la carga en la pestaña.
Se puede obtener el diámetro del resalte del eje recomendado por medio de
das = 0,5 (d1 + F)
donde
das
| diámetro del resalte del eje para rodamientos cargados axialmente [mm] |
d1
| diámetro de la pestaña del aro interior [mm] (→ tabla de productos) |
F | diámetro del camino de rodadura del aro interior [mm] (→ tabla de productos) |