Datos de los rodamientos
Dimension standards |
Boundary dimensions: ISO 15 |
Tolerances For additional information → Tolerances |
Normal Values: ISO 492 (table 1) |
Radial internal clearance For additional information → Bearing internal clearance |
Normal, C3 Check availability of other clearance classes Values: ISO 5753-1 (table 2) Values are valid for unmounted bearings under zero measuring load. |
Permissible misalignment |
La desalineación incrementa el ruido del rodamiento y reduce su vida útil, y cuando supera los valores orientativos, estos efectos se vuelven especialmente notables. |
Desplazamiento axial admisible (fig. 1) |
smáx → tabla de productos Los rodamientos que no cuenten con pestaña, o aquellos que solo cuenten con una pestaña integral en el aro exterior o interior, pueden soportar el desplazamiento axial. En estos rodamientos, tiene lugar el desplazamiento del eje con respecto al soporte. Es por ello que prácticamente no aumenta la fricción. |