Cargas
Carga mínima
Para obtener más información → Carga mínima requerida | Frm = 0,02 C Realizar los cálculos |
Carga dinámica equivalente del rodamiento
Para obtener más información → Carga dinámica equivalente del rodamiento, P | P = Fr |
Carga estática equivalente del rodamiento
Para obtener más información → Carga estática equivalente | P0 = Fr |
Símbolos
C | capacidad de carga dinámica básica [kN] (→ tablas de productos) |
Fr | carga radial [kN] |
Frm | carga radial mínima [kN] |
P | carga dinámica equivalente del rodamiento [kN] |
P0 | carga estática equivalente del rodamiento [kN] |