Límites de temperatura
La temperatura de funcionamiento admisible para los rodamientos de agujas combinados puede estar limitada por lo siguiente:
- la estabilidad dimensional de los aros y los elementos rodantes del rodamiento;
- las jaulas;
- el lubricante.
Aros y elementos rodantes del rodamiento
Los rodamientos de agujas combinados SKF se estabilizan térmicamente a temperaturas de hasta, al menos, 120 °C (250 °F).
Jaulas
Las jaulas de acero se pueden utilizar a las mismas temperaturas de funcionamiento que los aros y elementos rodantes del rodamiento. Para conocer los límites de temperatura de las jaulas de polímero, consulte la sección Materiales de las jaulas.
Lubricantes
Los límites de temperatura para las grasas utilizadas en los rodamientos de agujas tapados combinados se indican en la tabla 1. Para conocer los límites de temperatura de otras grasas SKF, consulte la sección Grasas SKF.
Cuando se utilicen lubricantes no suministrados por SKF, los límites de temperatura deben evaluarse de acuerdo con el Concepto del semáforo de SKF.