Consideraciones de diseño
Para obtener información general, consulte la sección Interfaces de rodamientos.
Tolerancias de ejes y soportes
La tabla 1 ofrece clases de tolerancias para el eje y el agujero del soporte para obtener un ajuste adecuado y un juego de funcionamiento adecuado para casquillos de agujas, con o sin aro interior.
Para obtener más información sobre caminos de rodadura, consulte la sección Caminos de rodadura en ejes y en soportes.