Sistema de designación
A continuación, se proporcionan un ejemplo y las opciones correspondientes para las coronas de agujas.
Ejemplo
K 32x40x42 ZWTN | donde | K 32x40x42 = |  |
ZW = |  |
TN = |  |

| Prefijos (n.a.) |
| Designación básica (tabla 1) |
K | Corona de agujas |
| Sufijos: diseño interno |
D | Desviaciones o modificaciones en el diseño interno con las mismas dimensiones principales. Ejemplo: K 40x45x17 D (Jaula partida de dos hileras) |
DS | Corona de agujas partida de una hilera |
ZW | Montaje de corona de dos hileras de agujas (jaula de dos hileras) |

| Sufijos: diseño externo (sellos, ranura para anillo elástico, etc.) (n.a.) |
| Sufijos: diseño de la jaula |
TN | Jaula de PA66 reforzada con fibra de vidrio |
| Sufijos: materiales, tratamiento térmico (n.a.) |
| Sufijos: precisión, juego, precarga, funcionamiento silencioso |
/SORT.. | Grado de tolerancia de las agujas de una corona de agujas; las cifras que siguen a las letras corresponden a los límites reales en μm, p. ej., /SORT-2-4 |
| Sufijos: conjuntos de rodamientos, rodamientos apareados (n.a.) |

| Sufijos: estabilización (n.a.) |

| Sufijos: lubricación (n.a.) |
| Sufijos: otras versiones |
VG052 | Jaula partida de una hilera, de polietersulfona (PES) |