Sistema de designación
A continuación, se proporcionan ejemplos y las opciones correspondientes para los componentes de los rodamientos de agujas.
Ejemplos
IR 8x12x10 IS1 | donde | IR 8x12x10 = |  |
IS1 = |  |
RN-3x19,8 BF/G2 | donde | RN-3x19,8 = |  |
BF = |  |
G2 = |  |

| Prefijos (n.a.) |
| Designación básica (tabla 1) |
IR
| Aro interior del rodamiento de agujas |
LR
| Aro interior del rodamiento de agujas
|
RN
| Aguja
|
| Sufijos: diseño interno |
BF
| Agujas con extremos planos
|
EGS
| Aro interior con camino de rodadura rectificado no direccionalmente
|
VGS
| Aro interior con camino de rodadura rectificado previamente y con tolerancia de mecanizado
|

| Sufijos: diseño externo (sellos, ranura para anillo elástico, etc.) |
IS.. | Aro interior con orificio(s) de lubricación, el número que le sigue indica la cantidad de orificios |
ISR.. | Aro interior con ranura anular y orificio(s) de lubricación, el número que le sigue indica la cantidad de orificios |
| Sufijos: diseño de la jaula (n.a.) |
| Sufijos: materiales, tratamiento térmico (n.a.) |
 | Sufijos: precisión, juego, precarga, funcionamiento silencioso |
C2
| Juego radial interno menor que normal
|
C3 | Juego radial interno superior al normal
|
C4
| Juego radial interno superior a C3
|
G2 | Aguja de acuerdo con la normativa ISO 3096 Grado 2 |
M../M.. | Tolerancia del diámetro de las agujas, p. ej., M2/M4 indica una tolerancia del diámetro de -2 a -4 µm |
N/M.. | Tolerancia del diámetro de las agujas, p. ej., N/M2 indica una tolerancia del diámetro de 0 a -2 µm |
| Sufijos: conjuntos de rodamientos, rodamientos apareados (n.a.) |

| Sufijos: estabilización
|
S0 | Aro interior estabilizado térmicamente para temperaturas de funcionamiento ≤ 150 °C (300 °F) |
S1 | Aro interior estabilizado térmicamente para temperaturas de funcionamiento ≤ 200 °C (390 °F) |
S2 | Aro interior estabilizado térmicamente para temperaturas de funcionamiento ≤ 250 °C (480 °F) |
S3 | Aro interior estabilizado térmicamente para temperaturas de funcionamiento ≤ 300 °C (570 °F) |

| Sufijos: lubricación (n.a.) |
| Sufijos: otras versiones (n.a.) |