Carga dinámica equivalente del rodamiento
P = b (Fr + Y1Fa) | cuando Fa/Fr ≤ e |
P = b (0,67 Fr + Y2Fa) | cuando Fa/Fr > e |
Los valores de los factores e, Y1 e Y2 están relacionados con los productos. Se han establecido los siguientes valores de referencia de b para tener en cuenta el tipo de funcionamiento y las exigencias para un funcionamiento suave.
b = 1,1 ... 1,3 | para máquinas que funcionan a velocidades constantes con altas exigencias para un funcionamiento suave y confiable. |
b = 1,3 ... 2 | para máquinas que están sometidas a cargas de choque ligeras y cargas de desequilibrio |
b = 2 ... 4 | para máquinas sometidas a cargas de choque elevadas o en las que se producen movimientos oscilantes |