Tolerancias
Los rodamientos de rodillos a rótula SKF de dos piezas se fabrican con tolerancias <Normal tolerances for radial bearings (except tapered roller bearings) xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1_0_tt1">>Normales</Normal tolerances for radial bearings (except tapered roller bearings)> a excepción de las tolerancias del diámetro del agujero y de la anchura del aro interior. Las tolerancias Normales cumplen con aquellas especificadas en la normativa ISO 492:2002.