Diseños y versiones
SKF fabrica, de forma estándar, rodamientos axiales de rodillos cónicos de diseño básico y para aplicaciones específicas:
SKF fabrica, de forma estándar, rodamientos axiales de rodillos cónicos de diseño básico y para aplicaciones específicas:
Si la capacidad de carga de los rodamientos axiales de rodillos cónicos de doble efecto es insuficiente, una alternativa puede ser un rodamiento de dos hileras de rodillos cónicos con ángulo de contacto pronunciado, por ejemplo, de diseño TDIS.