Ejemplos de aplicación
Los accionamientos mediante husillos suelen estar sostenidos en ambos extremos con conjuntos de rodamientos con una disposición espalda con espalda o cara a cara (fig. 1). En el caso de los rodamientos de simple efecto para emparejamiento universal, es posible ajustar la disposición a los requerimientos de cada aplicación en particular. Los rodamientos sellados (fig. 2) ofrecen beneficios adicionales. Hay menos componentes para instalar, el rodamiento está protegido contra los contaminantes y no se requiere lubricante durante el montaje.
En el caso de los accionamientos mediante husillos estirados, pueden diseñarse disposiciones de rodamientos particularmente rígidas si se usan disposiciones en tándem, ajustadas entre sí, en ambos extremos. Las unidades de cartucho con soporte de pestaña resultan particularmente adecuadas para estos diseños de accionamiento mediante husillos
(fig. 6).