Jaulas
Dependiendo de su serie, los rodamientos axiales de bolas de contacto angular para accionamientos mediante husillo están equipados como estándar con una de las siguientes jaulas:
- una jaula de PA66 reforzada con fibra de vidrio, de tipo ventana, centrada en las bolas, sin sufijo en la referencia
- una jaula de PA66 reforzada con fibra de vidrio, de montaje a presión, centrada en las bolas, sin sufijo en la referencia
Estas jaulas robustas son enormemente ligeras para minimizar las fuerzas centrífugas y soportar aceleraciones y desaceleraciones rápidas.
Para más información sobre los materiales, consulte Materiales para las jaulas.