Unidades cartucho con soportes de brida
Las unidades cartucho de la serie FBSA (fig. 1, fig. 2 y fig. 3) llevan un soporte de brida para permitir un montaje rápido y sencillo. Estas unidades listas para montar están disponibles para diámetros de eje de 20 a 60 mm e incorporan rodamientos axiales de bolas de contacto angular SKF de simple efecto. A excepción de las superficies rectificadas, las superficies de las unidades reciben un recubrimiento de óxido de hierro Fe304.
Las unidades están disponibles con diferentes disposiciones de rodamientos:
- dos rodamientos dispuestos espalda con espalda, sufijo DB en la designación (fig. 4)
- dos rodamientos dispuestos cara a cara, sufijo DF en la designación (fig. 5)
- dos parejas de rodamientos dispuestas en tándem espalda con espalda, sufijo QBC en la designación (fig. 6)
- dos parejas de rodamientos dispuestas en tándem cara a cara, sufijo QFC en la designación (fig. 7)
Existen también unidades con dos parejas de rodamientos disponibles con la brida en el extremo del cartucho (sufijo A en la designación, fig.3). A petición, se pueden suministrar con otras disposiciones de rodamientos.
Las unidades cartucho se deben atornillar a la pared de la máquina y se deben fijar al eje del accionamiento mediante husillo con una tuerca de fijación de precisión SKF.