Soluciones personalizadas
La gama de rodamientos de apoyo SKF abarca una gran variedad de condiciones de aplicación. SKF también puede ofrecer soluciones personalizadas para aplicaciones específicas. Los servicios de modelación avanzada y comprobación virtual permiten a los ingenieros de SKF prestar asistencia en todas las fases de desarrollo de productos. Para más información, contacte con el departamento de ingeniería de aplicaciones de SKF.
Rodamientos engrasados
A petición, se pueden suministrar rodamientos de simple efecto abiertos engrasados con la grasa estándar utilizada para los rodamientos obturados (sufijo GMM en la designación, → Soluciones de obturación).
Se pueden aplicar también grasas o cantidades de llenado específicas del cliente para satisfacer los requisitos de una aplicación en particular.