Rodamientos axiales de bolas de contacto angular de simple efecto
SKF suministra rodamientos axiales de bolas de contacto angular de efecto simple (fig. 1) de las series BSA y BSD para diámetros del eje de 12 a 75 mm. Los rodamientos no son desarmables y tienen un ángulo de contacto de 62°. El radio de transición entre el camino de rodadura y el reborde en los dos aros está rectificado. Esto reduce las tensiones en los bordes en torno a un 30%, lo que permite a estos rodamientos soportar grandes cargas axiales y sobrecargas incidentales mejor que los diseños convencionales.
Los rodamientos de simple efecto están diseñados para soportar cargas axiales en un solo sentido y, por lo tanto, se ajustan contra un segundo rodamiento o se montan en conjuntos. Los rodamientos son para emparejamiento universal de forma estándar y se pueden montar en conjuntos de hasta cuatro rodamientos para una gran variedad de disposiciones de rodamientos, alcanzando el nivel de rendimiento de los conjuntos emparejados. Un tratamiento térmico único ayuda a mantener una precarga constante en el rodamiento a lo largo de toda su vida útil.
Conjuntos de rodamientos emparejados
Los rodamientos de simple efecto se pueden suministrar por encargo como conjuntos emparejados. No obstante, dado que los rodamientos estándar son para emparejamiento universal, SKF recomienda reducir el inventario encargando solamente rodamientos individuales y disponiéndolos luego en conjuntos según las necesidades.