Datos de los rodamientos

Dimensiones principales
ISO 15:2011
Tolerancias
Para obtener más información
(→ Tolerancias)
  • Tolerancias de clase SP (tabla 1) de forma estándar
  • tolerancias de clase UP de mayor precisión (tabla 2) a pedido
  • Tolerancias de clases SP y UP para agujeros cónicos con conicidad 1:12 (tabla 3)
Datos del cálculoPara rodamientos híbridos, las capacidades de carga dinámica C y los límites de carga de fatiga Pu cumplen con la norma ISO 20056-1. Las capacidades de carga estática C0 cumplen con la norma ISO 20056-2.
Desplazamiento axial
Soportar el desplazmiento axial del eje respecto del soporte dentro de ciertos límites (→ tablas de productos: rodamientos de una hilera y rodamientos de dos hileras). Durante el funcionamiento, se produce un desplazamiento axial en el interior del rodamiento, y no entre el rodamiento y el eje o el agujero del soporte. Es por ello que prácticamente no aumenta la fricción.
SKF logo