Material
SKF recomienda el uso de un acero tratable térmicamente con un límite de elasticidad de al menos
550 N/mm2. Las superficies de contacto del manguito y el eje se deben templar y rectificar.
550 N/mm2. Las superficies de contacto del manguito y el eje se deben templar y rectificar.