Obturaciones integrales
Los rodamientos obturados se usan generalmente para disposiciones donde no se puede contar con una obturación externa lo suficientemente efectiva por motivos económicos o limitaciones de espacio.
SKF ofrece una amplia gama de rodamientos de súper precisión equipados con una obturación a cada lado. Para más información, consulte Soluciones de obturación en el capítulo del producto correspondiente.
- Rodamientos de bolas de contacto angular
- Rodamientos axiales de bolas de contacto angular para accionamientos mediante husillo