Llenado inicial de grasa
Los rodamientos axiales de bolas de contacto angular abiertos que se empleen en accionamientos mediante husillo deben lubricarse con una cantidad de grasa que llene del ~ 25 al 35% del espacio libre en el rodamiento.
Los rodamientos recién engrasados deberán funcionar a bajas velocidades durante el período de rodaje (→ Rodaje de los rodamientos lubricados con grasa). Esto permite desplazar la grasa sobrante y distribuir el resto de grasa uniformemente dentro del rodamiento. Si esta fase de rodaje se omite, existe el riesgo de que los picos de temperatura provoquen el fallo prematuro del rodamiento.
El llenado inicial de grasa depende del tipo, la serie y el tamaño del rodamiento, así como del factor de velocidad A.
A = n dm
donde
A | = | factor de velocidad [mm/min] |
dm | = | diámetro medio del rodamiento [mm] = 0,5 (d + D) |
n | = | velocidad de giro [r. p. m.] |
El llenado inicial de grasa para los rodamientos abiertos se puede calcular mediante
G = K Gref
donde
G | = | llenado inicial de grasa [cm3] |
Gref | = | cantidad de grasa de referencia [cm3] (→ Product tables) |
K | = | un factor de cálculo que depende del tipo de rodamiento y del factor de velocidad A (diagram 1) |
- capacidad para soportar altas velocidades
- excelente resistencia al envejecimiento
- muy buenas propiedades antioxidantes
Las especificaciones técnicas de la grasa se muestran en la tabla 1.