Métodos y herramientas
Los rodamientos de súper precisión son elementos mecánicos fiables que pueden alcanzar una larga vida útil si se montan y mantienen correctamente. Un montaje correcto requiere experiencia, precisión, un entorno de trabajo limpio y las herramientas adecuadas.
Para promover unas técnicas de montaje correctas, rapidez, precisión y seguridad, SKF ofrece una gama completa de productos de montaje y mantenimiento de alta calidad. La gama incluye todo, desde herramientas mecánicas e hidráulicas, hasta calentadores de rodamientos y grasas. Para más información, consulte Productos de mantenimiento.
Para asegurarse de que los rodamientos se montan y mantienen correctamente, SKF imparte seminarios y cursos de formación prácticos como parte del concepto de SKF Reliability Systems. Su concesionario local SKF o su distribuidor autorizado SKF también le pueden ayudar con el montaje y el mantenimiento.