Sistema de designación

Las designaciones de la mayoría de los rodamientos SKF cumplen con un sistema que puede constar de una designación básica con o sin uno o más prefijos y/o sufijos (→ Sistema de designación básica de rodamientos).
A continuación, se proporciona un ejemplo y las opciones correspondientes para los rodillos de leva con eje.
Basic bearing designation system
PWKRE 47.2RS
dondePWKRE 47 =
.2RS =

Prefijos (n.a.)


Designación básica
KR
Rodillo de leva con eje con corona de agujas
KRE
Rodillo de leva con eje con corona de agujas, con un anillo excéntrico presionado sobre el perno
KRV
Rodillo de leva con eje completamente lleno de agujas
KRVE
Rodillo de leva con eje completamente lleno de agujas, con un anillo excéntrico presionado sobre el perno
NUKR
Rodillo de leva con eje basado en un rodamiento de dos hileras completamente lleno de rodillos cilíndricos con dos pestañas integrales en el aro exterior
NUKRE
Rodillo de leva con eje basado en un rodamiento de dos hileras completamente lleno de rodillos cilíndricos con dos pestañas integrales en el aro exterior, con un anillo excéntrico presionado sobre el perno
PWKR
Rodillo de leva con eje basado en un rodamiento de dos hileras completamente lleno de rodillos cilíndricos con tres pestañas integrales en el aro exterior
PWKRERodillo de leva con eje basado en un rodamiento de dos hileras completamente lleno de rodillos cilíndricos con tres pestañas integrales en el aro exterior, con un anillo excéntrico presionado sobre el perno


Sufijos: diseño interno (n.a.)


Sufijos: diseño externo (sellos, ranura para anillo elástico, etc.)
.2RSSello rozante de NBR a ambos lados
A
Perfil abombado mejorado de la superficie de rodadura del aro exterior (diseño NUKR)
B
Rebaje hexagonal en ambos extremos del perno
PPA
Diseño KR con un anillo de deslizamiento axial y sellado de PA66 a ambos lados; perfil abombado mejorado de la superficie de rodadura del aro exterior
  • Los tamaños 16 y 19 tienen como estándar una ranura en la cabeza del perno.
  • Los tamaños ≥ 22 tienen un rebaje hexagonal en ambos extremos.
PPSKA
Diseño KR, tamaños 16 y 19, con un anillo de deslizamiento axial y sellado de PA66 a ambos lados, perfil abombado mejorado de la superficie de rodadura del aro exterior y un rebaje hexagonal en la cabeza del perno, sin características de relubricación
PPXA
Con características PPA, excepto por la superficie de rodadura del aro exterior, que tiene un perfil cilíndrico
X
Perfil cilíndrico (plano) de la superficie de rodadura del aro exterior
XA
Perfil cilíndrico (plano) de la superficie de rodadura del aro exterior (diseño NUKR .. A o NUKRE .. A)
XB
Perfil cilíndrico (plano) de la superficie de rodadura del aro exterior y un rebaje hexagonal en ambos extremos del perno (diseño NUKR)


Sufijos: diseño de la jaula (n.a.)
SKF logo