Sistema de designación

Las designaciones de la mayoría de los rodamientos SKF cumplen con un sistema que puede constar de una designación básica con o sin uno o más prefijos y/o sufijos (→ Sistema de designación básica de rodamientos).

A continuación, se proporciona un ejemplo y las opciones correspondientes para los rodillos de leva.
Basic bearing designation system

Ejemplo

305803 C-2Z
donde305803 C =
-2Z =

Prefijos (n.a.)


Designación básica
3612.. R
Rodillo de leva de una hilera con un sello rozante de caucho de acrilonitrilo-butadieno (nitrile-butadiene rubber, NBR) a ambos lados
3057.. C
Rodillo de leva de dos hileras con una superficie de rodadura cilíndrica (plana) del aro exterior
3058.. C
Rodillo de leva de dos hileras con una superficie de rodadura abombada del aro exterior


Sufijos: diseño interno (n.a.)


Sufijos: diseño externo (sellos, ranura para anillo elástico, etc.)
-2RS1Sello rozante de NBR a ambos lados
-2ZPlaca de protección de chapa de acero en ambos lados


Sufijos: diseño de la jaula (n.a.)
SKF logo