IGZ361-30-E

IGZ361-30-E
Unidades de control para sistemas de lubricación por circulación de aceite SKF CircOil
Función:
Características especiales:
Función:
-
generador/contador de impulsos
- funcionamiento de bomba continuo o de ciclo de reloj alterno
- número de carreras ajustable
- tiempo de monitorización e intervalo seleccionables
- monitorización del nivel de lubricante
- monitorización del tiempo de funcionamiento de la bomba
Datos técnicos:
- Frecuencia nominal: CC o 50-60 Hz
- Tensión de entrada: 20-24 / 100-120 / 200-240 V CA o 20-24 V CC
- Temperatura de funcionamiento: de 0 a +60°C
- Temperatura de almacenamiento: de -25 a +70°C
Características especiales:
-
Sello de conformidad CE