Online 1440

SKF Online 1440
SKF Online 1440 es un software para Windows diseñado para controlar, monitorear y analizar sistemas de lubricación SKF MonoFlex, SKF DuoFlex y SKF ProFlex.
La aplicación se puede ejecutar desde una PC conectada al centro de control por cable directo o Ethernet.
La aplicación tiene dos funciones principales:
La función de datos del historial permite al usuario leer y analizar el historial de lubricación: tendencias de lubricación, alarmas, acciones del usuario, etc.
Los ajustes del sistema se pueden guardar en un archivo y se pueden restablecer como valores predeterminados del sistema en caso necesario.
Características técnicas:
Centros compatibles:
La aplicación se puede ejecutar desde una PC conectada al centro de control por cable directo o Ethernet.
La aplicación tiene dos funciones principales:
- Control del sistema en línea
- Análisis de los datos del historial de lubricación.
La función de datos del historial permite al usuario leer y analizar el historial de lubricación: tendencias de lubricación, alarmas, acciones del usuario, etc.
Los ajustes del sistema se pueden guardar en un archivo y se pueden restablecer como valores predeterminados del sistema en caso necesario.
Características técnicas:
- El número máximo de centros de control conectados al sistema es de 20
-
Sistema operativo: Windows XP
-
Tipos de interfaz: Serie y Ethernet
Centros compatibles:
-
ST-1240-GRAPH
- ST-1240-IF
- ST-1340
- ST-1440
-
Maxilube