SMD

SMD 3

SMD en bastidor de acero inoxidable
Caudalímetro para sistemas de lubricación por circulación de aceite SKF CircOil
Datos técnicos:
Datos técnicos:
- Lubricante: aceites minerales y aceites sintéticos (excepto poliglicol)
-
Caudal nominal por cada caudalímetro:
SMD 1B: 0,05 - 1 l/min
SMD 2: 0,1 - 8 l/min
SMD 3: 4 - 40 l/min
-
Presión: máx. 16 bares
- Viscosidad de funcionamiento: 50 - 650 mm²/s
- Temperatura de funcionamiento: de 0 a 70 °C
Características especiales:
-
Sello de conformidad CE