SLC

Dispositivos dosificadores compactos para utilizar en sistemas de lubricación con grasa de línea simple

Grupo de productos SLC1 y SLC2
Dispositivo dosificador SLC1
Dispositivo dosificador SLC1
Dispositivo dosificador SLC2
Dispositivo dosificador SLC2

El dispositivo dosificador SLC de Lincoln está diseñado para utilizar en sistemas de lubricación de línea simple y alta presión y presenta un diseño modular. Además, el volumen de suministro se puede ajustar mediante tornillos dosificadores de manera que cada punto de lubricación reciba la cantidad requerida de lubricante.

Equipado con un pistón de control con retorno por muelle, el dispositivo dosificador tiene una alta capacidad de ventilación que lo hace compatible con grasas hasta NLGI 2. El SLC ofrece dosificación confiable incluso con grasas inestables que tienden a separar aceite.

El SLC ofrece una configuración sencilla para satisfacer sus necesidades, incluidos diferentes volúmenes de salida, accesorios y opciones de ajuste. Además, el SLC permite una integración rápida y rentable de los indicadores de rendimiento, visuales o eléctricos.

La tecnología patentada de los dispositivos SLC permite una funcionalidad eficiente y sin problemas, incluso a bajas temperaturas de funcionamiento o en sistemas de lubricación ampliados. Con la construcción más compacta en su clase, el SLC es adecuado para aplicaciones de energías renovables, construcción y minería, incluida la industria pesada.

Características y beneficios:

  • Alta capacidad de ventilación
  • Amplio rango de volúmenes de suministro
  • Construcción compacta
  • El diseño puede ajustarse a las necesidades del cliente:
    • Roscas BSP o NPTF
    • Tamaños en unidades métricas e imperiales para los accesorios de entrada y salida
    • Dosificación fija o tornillos de ajuste variable para fijar el volumen de salida requerido
    • Diversas opciones de monitoreo
  • Fácil de monitorear y mantener
  • Análisis de fallas simplificado
  • Menor riesgo de fugas
  • Funcionamiento confiable en condiciones difíciles con un amplio rango de temperaturas de funcionamiento

Vea el video de presentación del dispositivo dosificador SLC

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo