M / MF

MF5-2000+299
Bomba de engranajes de accionamiento eléctrico para sistemas de lubricación por circulación de aceite SKF CircOil
Datos técnicos:
Datos técnicos:
- Lubricante: aceite
-
Margen admisible de viscosidad de funcionamiento: 5 a 2.000 mm²/s
- Número de salidas: 1
- Desplazamiento: 0,12; 0,2; 0,5; 0,75; 1 l/min
- Contrapresión: de 1 a 65 bares
- M: para instalación por separado del depósito de aceite
- MF: para instalación con brida sobre el depósito de aceite
- Sello de conformidad CE