143

143-14ND03

143-11ND03E-RA
Unidades de bomba gerotor de accionamiento eléctrico para sistemas de lubricación por circulación de aceite SKF CircOil
Datos técnicos:
Datos técnicos:
- Lubricante: aceite
-
Viscosidad de funcionamiento permisible: de 20 a 1000 mm²/s
- Número de salidas: 1
-
Caudal: de 0,85 a 50 l/min (a 1400 rpm)
- Contrapresión: 20; 30; 50 bar
- Sello de conformidad CE
-
adecuada como bomba de cebado
- para rotación en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario, pero con un sentido constante de rotación y suministro
- para rotación en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario, pero para un sentido constante de suministro con cambio del sentido de rotación del eje de transmisión conforme a la norma DIN 69001, Parte 17 A
-
versiones ZR instaladas sobre un reservorio