Indicador de flujo SKF

Indicador de flujo SKF
Unidad de monitorización para dosificadores SGA y SG en un sistema de lubricación centralizada de línea doble SKF DuoFlex. Detecta el movimiento del pistón dosificador.
Datos técnicos:
Datos técnicos:
-
Lubricante: Aceites y grasas hasta NLGI clase 2
-
Temperatura de funcionamiento: de -20 a +70 °C
- Tensión de alimentación: 24 V CC
-
Señal de salida: Contacto de relé libre de potencial
-
Clase de protección: IP67