BPSG2-PSA

SKF DuoFlex BPSG2-PSA
Conjunto del interruptor de presión (interruptores de presión, manómetros y cuerpos para los interruptores) para sistemas de lubricación centralizada de línea doble SKF DuoFlex
Especialmente diseñado para medir la presión de la grasa.
Datos técnicos:
Especialmente diseñado para medir la presión de la grasa.
Datos técnicos:
-
Lubricante: Aceites y grasas hasta NLGI-2
-
Temperatura de funcionamiento: de –25 a +85 °C
- Tensión de alimentación: 24 V CC
-
Señal de salida: encendido/apagado
-
Clase de protección: IP65