BPSG1-PTA
Transmisor de presión para sistemas de lubricación centralizada de línea simple SKF MonoFlex

SKF BPSG1-PTA
El conjunto transmisor de presión está compuesto por un transmisor de presión y un manómetro. La línea principal del sistema de lubricación atraviesa el conjunto transmisor de presión. El transmisor de presión, instalado en el cuerpo del conjunto, mide la presión del lubricante que pasa a través de él y la información se transmite a la unidad de control. La presión de la línea principal se puede vigilar desde el manómetro del conjunto y desde la unidad de control.
Datos técnicos:
Datos técnicos:
-
Lubricante: Aceites y grasas hasta NLGI-1
-
Temperatura de funcionamiento: de -40 a +85 °C
-
Intervalo de presión: 0 - 250 bares
-
Tensión de alimentación: 24 (10-30) V CC
-
Señal de salida: 4 - 20 mA (señal de salida de un transmisor de presión)
-
Clase de protección: IP65 (clasificación de protección; sólo en modelos con carcasa)